Meny Sök

Snabblossningsplugg ISO B 1/2 TPE Grön

Snabblossningslock med hananslutning till ISO A- och ISO B-serien. Utformad för att sitta kvar på slangen. Utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Anslutning av grön TPE.
Artikelnummer:

499793

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 8,2592 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 238,88 kr

150 x 8,2592 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.0 mm
Gängstorlek 1/2"
Serie ISO B
Material TPE
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss