Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.
Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0009
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Gängstorlekar | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 kr - 0,9791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,6472 kr - 1,8121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,35 kr - 0,9791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,7153 kr - 2,0029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
1460770 | 0,6812 kr - 1,9075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
½
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1,4921 kr - 4,0884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,6812 kr - 1,9075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
⅝
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,4192 kr - 0,6521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,2284 kr - 0,3552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,4347 kr - 0,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.