Meny Sök

Snabbmonterad kopplingsplugg 11.8 mm SAE J2044 12 LDPE Gul

Denna snabbmonterade kopplingsplugg är tillverkad av gul LDPE för att passa SAE J2044 - 12-koppling för bränslesystem. Dragringen är utformad för att täcka kopplingsväggen när den är monterad och underlättar borttagning.
Artikelnummer:

1460769

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,8121 kr
2500 - 9999 0,8629 kr
10000 + 0,6472 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

453,03 kr

250 x 1,8121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Serie SAE J2044
Gängstorlekar 12
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss