Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Svart

Denna slutna genomföring med snäppfäste kan installeras utan verktyg i paneler med liten ansträngning för att ge skydd mot grova panelhålskanter. Den är tillverkad med värmestabiliserat UL94 V-2-klassat material.
Artikelnummer:

110492

68 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,7836 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

783,60 kr

1000 x 0,7836 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss