Meny Sök

Genomföring med snäppfäste - Sluten Vit 12.7 mm (HD)

Denna isolerande genomföring av miniformat är tillverkad av vit, värmestabiliserad nylon och skyddar ledningar och slangar från vassa kanter till ett rimligt pris. Genomföringen är lätt att snäppa på plats och är klassad UL 94 V-2.
Artikelnummer:

22MP01030W

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8771 kr
5000 - 9999 0,7014 kr
10000 + 0,6135 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

877,10 kr

1000 x 0,8771 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Vit
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Allt material Värmestabiliserad nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss