Meny Sök

Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 22.2 mm (HD)

Denna isolerande genomföring av miniformat är tillverkad av svart, värmestabiliserad nylon och skyddar ledningar och slangar från vassa kanter till ett rimligt pris. Genomföringen är lätt att snäppa på plats och är klassad UL 94 V-2.
Artikelnummer:

22MP01080

18998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2703 kr
5000 - 9999 1,0165 kr
10000 + 0,8896 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 270,30 kr

1000 x 1,2703 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss