Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8771 kr |
5000 - 9999 | 0,7014 kr |
10000 + | 0,6135 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bussningstyp | Sluten genomföring |
---|---|
Färg | Vit |
Särskilda egenskaper | Värmestabiliserad |
Kompatibel håldiameter | 9.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.374 in |
Total diameter | 11.9 mm |
Total diameter | 0.469 in |
Total höjd | 10.3 mm |
Total höjd | 0.406 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 3.2 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.126 in |
Allt material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta