Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Svart

Denna slutna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

22MP05005

77108 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5073 kr
5000 - 19999 0,4565 kr
20000 + 0,4109 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

507,30 kr

1000 x 0,5073 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss