Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Svart

Denna öppna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

22MP05626

37000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5806 kr
5000 - 19999 0,5225 kr
20000 + 0,4703 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

580,60 kr

1000 x 0,5806 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss