Meny Sök

Bussning med snäppfäste - Paneltjocklekar 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Ungefärlig diameter, kabelhållare 12.7 mm | 0.500 in

Denna öppna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2. Ersätter artikel nr: PGSB-1316
Artikelnummer:

22MP06259

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ valfritt antal

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Kompatibel håldiameter 15.9 mm
Total höjd 10.3 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 3.2 mm
Allt material Värmestabiliserad nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss