Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Vit

Denna öppna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

22MP20026W

749 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,2271 kr
1250 - 4999 2,9044 kr
5000 + 2,6139 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

806,78 kr

250 x 3,2271 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Vit
Särskilda egenskaper Värmestabiliserad
Allt material Värmestabiliserad nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss