Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 7,6774 kr |
500 - 1999 | 6,9096 kr |
2000 + | 6,2186 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bussningstyp | Sluten genomföring |
---|---|
Färg | Svart |
Särskilda egenskaper | Värmestabiliserad |
Kompatibel håldiameter | 63.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 2.5 in |
Total diameter | 68.8 mm |
Total diameter | 2.709 in |
Total höjd | 18.4 mm |
Total höjd | 0.724 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 6.4 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.252 in |
Allt material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta