Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Svart

Denna slutna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94-V2.
Artikelnummer:

437035559901

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 5,1594 kr
250 - 999 3,1235 kr
1000 + 2,3287 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

257,97 kr

50 x 5,1594 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Certifiering UL
Färg Svart
Allt material Värmestabiliserad nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss