Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 5,1594 kr |
250 - 999 | 3,1235 kr |
1000 + | 2,3287 kr |
Bussningstyp | Sluten genomföring |
---|---|
Certifiering | UL |
Färg | Svart |
Kompatibel håldiameter | 22.2 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.874 in |
Total diameter | 11.5 mm |
Total diameter | 0.453 in |
Total höjd | 11.5 mm |
Total höjd | 0.453 in |
Allt material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta