Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bussningstyp | Sluten genomföring |
---|---|
Certifiering | UL |
Färg | Svart |
Kompatibel håldiameter | 14.3 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.563 in |
Total diameter | 6.4 mm |
Total diameter | 0.252 in |
Total höjd | 10.3 mm |
Total höjd | 0.406 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta