Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Svart

Denna slutna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94-V2.
Artikelnummer:

466904

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,7411 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 370,55 kr

500 x 4,7411 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Certifiering UL
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss