Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 4,2331 kr |
Bussningstyp | Sluten genomföring |
---|---|
Färg | Svart |
Kompatibel håldiameter | 30.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 1.181 in |
Total diameter | 33.5 mm |
Total diameter | 1.319 in |
Total höjd | 11.5 mm |
Total höjd | 0.453 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta