Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Svart

Denna öppna bussning kan lätt installeras utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94-V2.
Artikelnummer:

PGSB-2634

4000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,2162 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

721,62 kr

100 x 7,2162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E320906
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss