Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 1.750 in 0.8-3.2 mm PA Svart

Denna slutna genomföring med snäppfäste kan installeras utan verktyg i paneler med liten ansträngning för att ge skydd mot grova panelhålskanter. Den är tillverkad med UL94 V-2-klassat material.
Artikelnummer:

PGSB-42

70300 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 5,8532 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bussningstyp Sluten genomföring
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E320906
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss