Meny Sök

N/A Gul 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

Snäppringpackningar kan användas med snäppringar och spärrnitar. För att ge mer ytstöd, för mjukare material eller för större hålstorlekar. Packning av nylon och olika färger finns tillgängliga.
Artikelnummer:

096001813201

700 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,3038 kr
1000 + 0,9502 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

651,90 kr

500 x 1,3038 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 18.2 mm
Total tjocklek 2.1 mm
Kompatibel håldiameter 5.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Färg Gul
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Snäppringspackning

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss