Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 249 | 38,3474 kr |
250 + | 34,7917 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Knappfärg | Röd |
---|---|
Färg | Svart |
Allt material | Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA) |
Handtagsmodell | Vinklad arm |
Typ av montage | Gängad insats |
Basens höjd | 6.0 mm |
Basens höjd | 0.236 in |
Fotdiameter | 12.0 mm |
Fotdiameter | 0.472 in |
Handtagslängd | 52.0 mm |
Handtagslängd | 2.047 in |
Handtagsradie | 44.0 mm |
Handtagsradie | 1.732 in |
Total höjd | 32.5 mm |
Total höjd | 1.28 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Gängstorlek | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.