Meny Sök

Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Svart

Kläm ihop två av dessa spärrnitar för att bilda en fullständig sammanfogningslösning som kan fungera på olika och flera materialtjocklekar. Snabb att sätta ihop – tänderna som griper in i varandra utgör stark låsning. Spärrande nitar har en styv utformning som ger en enastående vidhäftning som skapas genom att tänderna griper tag i varandra. Dessa spärrnitar är gjorda av nylon och olika färger finns tillgängliga.
Artikelnummer:

096061059901

12372 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5478 kr
1000 + 1,1978 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

773,90 kr

500 x 1,5478 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.0 - 7.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.7 - 7.3 mm
Ankarlängd 5.4 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Nittyp Spärrnitar
Nitens huvudform Rund
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss