Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,8825 kr |
1000 + | 1,4591 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.276 - 0.283 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 8.9 - 12.9 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.35 - 0.508 in |
Ankarlängd | 8.5 mm |
Ankarlängd | 0.335 in |
Huvuddiameter | 10.0 mm |
Huvuddiameter | 0.394 in |
Huvudets höjd | 1.7 mm |
Huvudets höjd | 0.067 in |
Nittyp | Spärrnitar |
Nitens huvudform | Rund |
Färg | Gul |
Allt material | Nylon 6/6 |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.