Meny Sök

N/A Naturfärgad 12.7 mm 20.6 mm (PT)

Kläm ihop två av dessa spärrnitar för att bilda en fullständig sammanfogningslösning som kan fungera på olika och flera materialtjocklekar. Snabb att sätta ihop – tänderna som griper in i varandra utgör stark låsning. Spärrande nitar har en styv utformning som ger en enastående vidhäftning som skapas genom att tänderna griper tag i varandra. Dessa spärrnitar är gjorda av nylon och olika färger finns tillgängliga.
Artikelnummer:

BR1-488-01

4480 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7586 kr
5000 - 9999 1,6706 kr
10000 + 1,5872 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 758,60 kr

1000 x 1,7586 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.1 - 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 12.7 - 20.6 mm
Ankarlängd 12.4 mm
Huvuddiameter 19.1 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Nittyp Hane och hona
Nitens huvudform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss