Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7937 kr |
5000 - 9999 | 1,6183 kr |
10000 + | 1,4565 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.28 - 0.281 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 8.8 - 12.8 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.346 - 0.504 in |
Ankarlängd | 8.7 mm |
Ankarlängd | 0.343 in |
Huvuddiameter | 10.2 mm |
Huvuddiameter | 0.402 in |
Huvudets höjd | 1.6 mm |
Huvudets höjd | 0.063 in |
Nittyp | Hane och hona |
Nitens huvudform | Rund |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.