Spiralguard passar för de flesta typer av hydrauliska, pneumatiska och industriella slangsystem i många branscher. Det har ett utmärkt materialminne för att maximera slangens täckning och utmärkt skydd mot tryckskador. Det har hög tålighet mot nötning, har testats under svåra förhållanden och har en god UV-beständighet. Spiralguard är lämpligt för att linda in enstaka slangar eller slangbuntar och levereras i en smidig kartong för enkel förvaring.
Serienummer: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | B | C | Färg | Rullängd | Material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 035,6893 kr - 4 035,6893 kr | 15 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
3 031,7801 kr - 3 500,3276 kr | 17 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
182,3667 kr - 193,2852 kr | 374 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
266,2837 kr - 308,8891 kr | 2 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
2 148,1006 kr - 2 178,7368 kr | 20 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
303,1278 kr - 356,4888 kr | 48 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
537,573 kr - 632,4078 kr | 846 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
1 696,9874 kr - 1 885,3361 kr | 36 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
410,3782 kr - 482,7591 kr | 91 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
2 636,0893 kr - 2 929,0468 kr | 38 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
784,0378 kr - 922,3274 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.063 in
27.0 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
4 459,8754 kr - 4 694,5848 kr | 9 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Svart
|
39.37 ft
12.0 m
|
HDPE
|
||
4 619,2981 kr - 4 862,3287 kr | Fråga angående leveranstidhere |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Svart
|
39.37 ft
12.0 m
|
HDPE
|
||
784,0378 kr - 922,3274 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.063 in
27.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
4 019,2503 kr - 4 230,8454 kr | Fråga angående leveranstidhere |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
422,0014 kr - 496,4956 kr | 36 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
2 636,0893 kr - 2 929,0468 kr | 1 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
|
Gul
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
1 696,9874 kr - 1 885,3361 kr | 30 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
4 619,2981 kr - 4 862,3287 kr | Fråga angående leveranstidhere |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Gul
|
39.37 ft
12.0 m
|
HDPE
|
||
422,0014 kr - 496,4956 kr | 583 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.