Spiralguard passar för de flesta typer av hydrauliska, pneumatiska och industriella slangsystem i många branscher. Det har ett utmärkt materialminne för att maximera slangens täckning och utmärkt skydd mot tryckskador. Det har hög tålighet mot nötning, har testats under svåra förhållanden och har en god UV-beständighet. Spiralguard är lämpligt för att linda in enstaka slangar eller slangbuntar och levereras i en smidig kartong för enkel förvaring.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Väggtjocklek | Kompatibel slangdiameter | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX-25HD | 728,0351 kr - 808,8691 kr | 69 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2 247,7687 kr - 2 366,114 kr | I produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
3 671,3468 kr - 3 746,2372 kr | 10 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
4 619,2981 kr - 4 862,3287 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
1 912,9412 kr - 2 125,4609 kr | 35 I lager |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
4 856,6492 kr - 5 112,2276 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
2 636,0893 kr - 2 929,0468 kr | 4 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
2 636,0893 kr - 2 929,0468 kr | 44 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
303,1278 kr - 356,4888 kr | 377 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
1 696,9874 kr - 1 885,3361 kr | 60 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
4 019,2503 kr - 4 230,8454 kr | I produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
4 019,2503 kr - 4 230,8454 kr | 25 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
537,573 kr - 632,4078 kr | 422 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
784,0378 kr - 922,3274 kr | 342 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
4 619,2981 kr - 4 862,3287 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
4 459,8754 kr - 4 694,5848 kr | 9 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
4 035,6893 kr - 4 035,6893 kr | 15 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
3 031,7801 kr - 3 500,3276 kr | I produktion |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
958,9049 kr - 1 112,3296 kr | 20 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
182,3667 kr - 193,2852 kr | 58 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta