Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, KolstålFärg: Naturfärgad, Vit, Materialets flamsäkerhetsklass: Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
68,0493 kr - 75,5794 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
226,4593 kr - 238,4516 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
59,4037 kr - 66,0971 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
78,2288 kr - 86,8744 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
70,8382 kr - 78,5077 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
145,1626 kr - 152,8321 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
18,8251 kr - 20,7773 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
23,5662 kr - 26,2157 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
23,0085 kr - 25,5185 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
25,9368 kr - 28,8652 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
32,3513 kr - 35,9769 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
41,2758 kr - 45,8775 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
103,6079 kr - 115,0424 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1218256 | 67,4915 kr - 75,0216 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
161,4777 kr - 169,8445 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
243,3322 kr - 256,1612 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
78,5077 kr - 87,1533 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
101,9345 kr - 113,3691 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
117,6919 kr - 130,6603 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
17,849 kr - 19,8012 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.