Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4642 kr - 0,4642 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,5843 kr - 0,5843 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3774 kr - 0,3774 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4515 kr - 0,4515 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4259 kr - 0,4259 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,5837 kr - 0,5837 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3939 kr - 0,3939 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4061 kr - 0,4061 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4094 kr - 0,4094 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3799 kr - 0,3799 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3835 kr - 0,3835 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,6538 kr - 0,6538 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,368 kr - 0,368 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3907 kr - 0,3907 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,396 kr - 0,396 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,8715 kr - 0,8715 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4073 kr - 0,4073 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,5837 kr - 0,5837 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3743 kr - 0,3743 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3919 kr - 0,3919 kr | Fråga angående leveranstidhere |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.