Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
3,013 kr - 3,7197 kr 18000 I lager
M10
60.0 mm
0,7419 kr - 0,916 kr 1728 I lager
M6
50.0 mm
2,0494 kr - 2,5301 kr 180 I lager
M8
20.0 mm
2,4229 kr - 2,9913 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
0,3973 kr - 0,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
10.0 mm
0,4074 kr - 0,5031 kr 18000 I lager
M4
25.0 mm
0,7487 kr - 0,9244 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
60.0 mm
0,6902 kr - 0,8521 kr 5016 I lager
M6
10.0 mm
2,0452 kr - 2,5249 kr 22500 I lager
M8
16.0 mm
2,2353 kr - 2,7596 kr 1500 I lager
M10
20.0 mm
0,5094 kr - 0,6288 kr 135000 I lager
M6
8.0 mm
2,0019 kr - 2,4715 kr 15000 I lager
M8
8.0 mm
2,1615 kr - 2,6685 kr 125700 I lager
M10
16.0 mm
0,4979 kr - 0,4979 kr 69952 I lager
M5
8.0 mm
3,4332 kr - 4,2385 kr Fråga angående leveranstidhär
NPT 1/2-14
25.0 mm
0,5799 kr - 0,7159 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
40.0 mm
0,5059 kr - 0,6246 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
0,3939 kr - 0,4862 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.0 mm
0,6927 kr - 0,8552 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0 mm
0,4406 kr - 0,5439 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv Bits med spår M10 60.0 mm PA

50M100150R060

Prisintervall
3,7197 kr - 3,013 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 50.0 mm PA

50M060100R050

Prisintervall
0,916 kr - 0,7419 kr

Lagernivåer
1728 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 20.0 mm PA

50M080125R020

Prisintervall
2,5301 kr - 2,0494 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M10 30.0 mm PA

50M100150R030

Prisintervall
2,9913 kr - 2,4229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 10.0 mm PA

50M040070R010

Prisintervall
0,4905 kr - 0,3973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 25.0 mm PA

50M040070R025

Prisintervall
0,5031 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 60.0 mm PA

50M060100R060

Prisintervall
0,9244 kr - 0,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 10.0 mm PA

50M060100R010

Prisintervall
0,8521 kr - 0,6902 kr

Lagernivåer
5016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 16.0 mm PA

50M080125R016

Prisintervall
2,5249 kr - 2,0452 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M10 20.0 mm PA

50M100150R020

Prisintervall
2,7596 kr - 2,2353 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 8.0 mm PA

50M060100R008

Prisintervall
0,6288 kr - 0,5094 kr

Lagernivåer
135000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 8.0 mm PA

50M080125R008

Prisintervall
2,4715 kr - 2,0019 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M10 16.0 mm PA

50M100150R016

Prisintervall
2,6685 kr - 2,1615 kr

Lagernivåer
125700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 8.0 mm PA

90130609136

Prisintervall
0,4979 kr - 0,4979 kr

Lagernivåer
69952 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår NPT 1/2-14 25.0 mm

62NPT05014

Prisintervall
4,2385 kr - 3,4332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    NPT 1/2-14
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
  • Drevtyp
    Bits med spår
Inställningsskruv Bits med spår M4 40.0 mm PA

50M040070R040

Prisintervall
0,7159 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 5.0 mm PA

50M060100R005

Prisintervall
0,6246 kr - 0,5059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 4.0 mm PA

50M040070R004

Prisintervall
0,4862 kr - 0,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 12.0 mm PA

50M060100R012

Prisintervall
0,8552 kr - 0,6927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 12.0 mm PA

50M050080R012

Prisintervall
0,5439 kr - 0,4406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv