Meny Sök

Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 14.3 mm PA

Dessa fasthållande distanser har specialdesignad innerdiameter, utformade för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

13SPRT068

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7619 kr
5000 - 19999 0,6857 kr
20000 + 0,6171 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

761,90 kr

1000 x 0,7619 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 14.3 mm
Innerdiameter 5.0 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6
Skruvdiameter 3.3 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Ytterdiameter 7.9 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss