Meny Sök

Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm PA

Dessa fasthållande distanser har specialdesignad innerdiameter, utformade för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

13SPRT100

476 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,4892 kr
2500 - 4999 1,1954 kr
5000 + 0,9964 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

744,60 kr

500 x 1,4892 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 17.5 mm
Innerdiameter 7.0 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) #10
Skruvdiameter 4.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Ytterdiameter 12.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss