Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona M4 35.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Artikelnummer:

301435040050

7967 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 18,1362 kr
50 - 249 12,9544 kr
250 - 999 8,4782 kr
1000 + 6,6097 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

90,68 kr

5 x 18,1362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 35.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Invändig gänglängd 10.0 mm
Gängstorlek M4
Gängtyp Mått enligt metersystemet
Typ Distans, hona/hona
Distansens form Sexkantig
Allt material Mässing
Slutför Nickelpläterad
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss