Meny Sök

Svetsgångjärn - Metall

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
171,9361 kr - 448,3309 kr Fråga angående leveranstidhere
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
25.4 mm
112,4078 kr - 231,3399 kr 372 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
135,6748 kr - 390,3495 kr 410 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 Rostfritt stål
20.0 mm
55,4992 kr - 145,5391 kr 143 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
15.5 mm
59,2017 kr - 160,1809 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
19.6 mm
10,3316 kr - 21,6964 kr 500 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
11.9 mm
144,9959 kr - 392,985 kr 675 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
25.4 mm
92,5917 kr - 204,6919 kr 94 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
19.6 mm
259,1472 kr - 593,2844 kr 670 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
304 Rostfritt stål
20.0 mm
  • av 2
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

1349762

Prisintervall
448,3309 kr - 171,9361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

1349766

Prisintervall
231,3399 kr - 112,4078 kr

Lagernivåer
372 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

1349770

Prisintervall
390,3495 kr - 135,6748 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

1349734

Prisintervall
145,5391 kr - 55,4992 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

1349753

Prisintervall
160,1809 kr - 59,2017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

1349757

Prisintervall
21,6964 kr - 10,3316 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

1349761

Prisintervall
392,985 kr - 144,9959 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

1349765

Prisintervall
204,6919 kr - 92,5917 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

1349769

Prisintervall
593,2844 kr - 259,1472 kr

Lagernivåer
670 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    304 Rostfritt stål