Meny Sök

Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

Artikelnummer:

1349745

236 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 263,5518 kr
25 - 74 138,2449 kr
75 + 130,4827 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

263,55 kr

1 x 263,5518 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total diameter 20.0 mm
Totallängd 180.0 mm
Total bredd 25.4 mm
Stift, diameter 13.0 mm
Material (kroppen) Stål
Brickans material Mässing
Material Stål
Commodity Code 7318190090

Produkten 1349745 ersätter:

Svetsgångjärn - Totallängd - 180.0 mm | 7.087 in ; Total bredd - 25.0 mm | 0.984 in ; Total diameter - 20.0 mm | 0.787 in ; Material - Stål
Artikelnummer: 493505
Svetsgångjärn 180.0 mm 25.4 mm
Artikelnummer: 1284786

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss