Meny Sök

Svetsgångjärn

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
79,0655 kr - 171,6015 kr 447 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 Rostfritt stål
15.5 mm
47,4114 kr - 103,078 kr 53 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
19.6 mm
19,7256 kr - 51,539 kr 325 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
11.9 mm
130,4827 kr - 263,5518 kr 236 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
25.4 mm
47,8297 kr - 100,4425 kr 1290 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
173,7801 kr - 364,9383 kr Fråga angående leveranstidhere
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
  • av 2
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm 304 Rostfritt stål

1349732

Prisintervall
171,6015 kr - 79,0655 kr

Lagernivåer
447 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    15.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

1349737

Prisintervall
103,078 kr - 47,4114 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

1349741

Prisintervall
51,539 kr - 19,7256 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

1349745

Prisintervall
263,5518 kr - 130,4827 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

1349730

Prisintervall
100,4425 kr - 47,8297 kr

Lagernivåer
1290 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    11.9 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    Aluminium
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

1501189

Prisintervall
364,9383 kr - 173,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    304 Rostfritt stål