Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 353,5498 kr |
25 + | 252,5356 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handtagslängd | 160.0 mm |
---|---|
Handtagslängd | 6.299 in |
Handtagsbredd | 35.0 mm |
Handtagsbredd | 1.378 in |
Huvudets höjd | 12.0 mm |
Huvudets höjd | 0.472 in |
Hylsans höjd | 18.5 mm |
Hylsans höjd | 0.728 in |
Maximalt grepp | 26.5 mm |
Maximalt grepp | 1.043 in |
Monteringshålets längd | 50.0 mm |
Monteringshålets längd | 1.969 in |
Monteringshålets bredd | 25.0 mm |
Monteringshålets bredd | 0.984 in |
Slutför | Utan finish |
Handtagstyp | Spanjoletthandtag |
Inkluderar | Two keys supplied with each latch |
Nyckeltyp | Olika låsning |
Material, spärr | PA |
Inriktning vid montering | Universell |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.