Meny Sök

Spanjoletthandtag Utan nyckel 26.5 mm PA Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnummer:

2182036E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 185,2671 kr
25 + 132,3336 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

185,27 kr

1 x 185,2671 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagslängd 160.0 mm
Handtagsbredd 35.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Maximalt grepp 26.5 mm
Monteringshålets längd 50.0 mm
Monteringshålets bredd 25.0 mm
Slutför Utan finish
Handtagstyp Spanjoletthandtag utan nyckel
Nyckeltyp Utan nyckel
Material, spärr PA
Inriktning vid montering Universell
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss