Meny Sök

Slangklämma 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 29.0 - 31.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600484

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 17,5701 kr
1000 + 16,7747 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 757,01 kr

100 x 17,5701 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 20.0 mm
D 29.0 - 31.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss