Meny Sök

Displayfäste 32.0 mm 16.0 mm HDPE Naturfärgad

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Artikelnummer:

149060600004

51470 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5757 kr
1000 + 1,1624 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

787,85 kr

500 x 1,5757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Högdensitetspolyeten
Monteringsmetod Itryckning
Håldiameter A 6.0 mm
Hålstorlek 6.0 mm
Längd 32.0 mm
Maximal kompatibel materialtjocklek 6.0 mm
Totallängd 32.0 mm
Total bredd 16.0 mm
Tjocklek 1.5 mm
Commodity Code 3926909790
Bredd 16.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss