Meny Sök

Displayfäste 75.0 mm 25.0 mm PVC Genomskinlig

This display grip manufactured from clear PVC and is deal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Artikelnummer:

497201

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 6,3587 kr
500 + 6,024 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

317,94 kr

50 x 6,3587 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Polyvinylklorid
Monteringsmetod Icke-självhäftande
Höjd 18.0 mm
Längd 75.0 mm
Maximal kompatibel materialtjocklek 4.0 mm
Totallängd 75.0 mm
Total bredd 25.0 mm
Commodity Code 3926909790
Bredd 18.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss