Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59500 I lager |
Grå
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 1000 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 10388792 | 1160 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
||
| 10388754 | 21,415 kr - 52,0701 kr | 23212 I lager |
Silver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| 14400 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| 1,2266 kr - 1,6948 kr | 16799 I lager |
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,8589 kr - 1,1978 kr | 34940 I lager |
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,5328 kr - 0,7411 kr | 113497 I lager |
Svart
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,777 kr - 1,2323 kr | 60366 I lager |
Svart
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,7497 kr - 1,1878 kr | 61500 I lager |
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 0,451 kr - 0,6262 kr | 9620 I lager |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 18,1977 kr - 28,2919 kr | 114 I lager |
Silver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
||
| 32950 I lager |
Brun
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
k1
|
|||
| 2 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| 20000 I lager |
Grå
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 0,6391 kr - 1,0168 kr | 34281 I lager |
Grå
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,708 kr - 0,9896 kr | 47070 I lager |
Grå
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,708 kr - 0,9896 kr | 129237 I lager |
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,451 kr - 0,6262 kr | 68322 I lager |
Svart
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta