Meny Sök

Täckhatt för skruv 8.5 mm 10.5 mm LDPE Svart

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black LDPE and to be used with the additional washer (ordered separately).
Artikelnummer:

006103222003

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,6079 kr
1000 + 0,4378 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

303,95 kr

500 x 0,6079 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Komponenttyp Lock
Typ k1
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss