Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4553 kr - 6,4553 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
6,9414 kr - 6,9414 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
3,9429 kr - 3,9429 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
4,7438 kr - 4,7438 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
4,5738 kr - 4,5738 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
6,1668 kr - 6,1668 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
8,2296 kr - 8,2296 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
7,2553 kr - 7,2553 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
8,2145 kr - 8,2145 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
11,9846 kr - 11,9846 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
23,7057 kr - 23,7057 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
14,8822 kr - 14,8822 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,5424 kr - 0,5424 kr | 9193 I lager |
|
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,5941 kr - 0,5941 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,5571 kr - 0,5571 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
2,2849 kr - 2,2849 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,558 kr - 0,558 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,5605 kr - 0,5605 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,621 kr - 0,621 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,7012 kr - 0,7012 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.