Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
0,621 kr - 0,621 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
6.2 mm
0,7012 kr - 0,7012 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,6056 kr - 0,6056 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,7419 kr - 0,7419 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,7424 kr - 0,7424 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
10.2 mm
0,6198 kr - 0,6198 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
11.2 mm
0,7265 kr - 0,7265 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,8681 kr - 0,8681 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
10.2 mm
0,9598 kr - 0,9598 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
10.2 mm
2,1753 kr - 2,1753 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
12.2 mm
2,2747 kr - 2,2747 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
10.2 mm
2,4901 kr - 2,4901 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
12.2 mm
2,4821 kr - 2,4821 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
14.2 mm
5,3719 kr - 5,3719 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
16.3 mm
5,6869 kr - 5,6869 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
12.2 mm
6,6245 kr - 6,6245 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
16.3 mm
3,9323 kr - 3,9323 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
18.3 mm
4,4064 kr - 4,4064 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
16.3 mm
4,1089 kr - 4,1089 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
20.4 mm
5,3719 kr - 5,3719 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
22.4 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218053

Prisintervall
0,621 kr - 0,621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 18.0 mm

1218057

Prisintervall
0,7012 kr - 0,7012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218061

Prisintervall
0,6056 kr - 0,6056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218065

Prisintervall
0,7419 kr - 0,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218069

Prisintervall
0,7424 kr - 0,7424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 11.2 mm 23.0 mm

1218073

Prisintervall
0,6198 kr - 0,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218077

Prisintervall
0,7265 kr - 0,7265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218081

Prisintervall
0,8681 kr - 0,8681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 25.0 mm

1218085

Prisintervall
0,9598 kr - 0,9598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218089

Prisintervall
2,1753 kr - 2,1753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

1218093

Prisintervall
2,2747 kr - 2,2747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218097

Prisintervall
2,4901 kr - 2,4901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218101

Prisintervall
2,4821 kr - 2,4821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218105

Prisintervall
5,3719 kr - 5,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 34.0 mm

1218109

Prisintervall
5,6869 kr - 5,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 34.0 mm

1218113

Prisintervall
6,6245 kr - 6,6245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218117

Prisintervall
3,9323 kr - 3,9323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 40.0 mm

1218121

Prisintervall
4,4064 kr - 4,4064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218125

Prisintervall
4,1089 kr - 4,1089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218129

Prisintervall
5,3719 kr - 5,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090