Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
17,0787 kr - 17,0787 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
18.3 mm
8,2001 kr - 8,2001 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
20.4 mm
7,2553 kr - 7,2553 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
25.4 mm
8,9663 kr - 8,9663 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
28.5 mm
28,0285 kr - 28,0285 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
20.5 mm
13,5007 kr - 13,5007 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
30.5 mm
0,4978 kr - 0,4978 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
6.2 mm
0,5275 kr - 0,5275 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
7.2 mm
0,5416 kr - 0,5416 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
5.2 mm
0,5571 kr - 0,5571 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
6.2 mm
0,5416 kr - 0,5416 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,621 kr - 0,621 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,5899 kr - 0,5899 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
6.2 mm
0,6191 kr - 0,6191 kr Fråga angående leveranstidhere
0.9 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6973 kr - 0,6973 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
9.2 mm
0,6666 kr - 0,6666 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,6676 kr - 0,6676 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
10.2 mm
2,0068 kr - 2,0068 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
10.2 mm
0,6676 kr - 0,6676 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
8.2 mm
0,7424 kr - 0,7424 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
10.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218133

Prisintervall
17,0787 kr - 17,0787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 50.0 mm

1218137

Prisintervall
8,2001 kr - 8,2001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218141

Prisintervall
7,2553 kr - 7,2553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218145

Prisintervall
8,9663 kr - 8,9663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218149

Prisintervall
28,0285 kr - 28,0285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218153

Prisintervall
13,5007 kr - 13,5007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218028

Prisintervall
0,4978 kr - 0,4978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218032

Prisintervall
0,5275 kr - 0,5275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218036

Prisintervall
0,5416 kr - 0,5416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218040

Prisintervall
0,5571 kr - 0,5571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218044

Prisintervall
0,5416 kr - 0,5416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218048

Prisintervall
0,621 kr - 0,621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218052

Prisintervall
0,5899 kr - 0,5899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Fjäderbricka 8.2 mm 18.0 mm Kolstål

1218056

Prisintervall
0,6191 kr - 0,6191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    495.00 N
Tallriksfjäder DIN 9.2 mm 18.0 mm

1218060

Prisintervall
0,6973 kr - 0,6973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218064

Prisintervall
0,6666 kr - 0,6666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218068

Prisintervall
0,6676 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 20.0 mm

1218072

Prisintervall
2,0068 kr - 2,0068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218076

Prisintervall
0,6676 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Prisintervall
0,7424 kr - 0,7424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090