Meny Sök

Talongrip-klämma M5 12.7 19.1 Härdat stål

Den här TalonGrip-klämman har utmärkt styrka, grepp och livslängd, passar för robust fastsättning och skydd. Används med Pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Kraftfull fastklämning på material som är 1,5 mm. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20266141

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 393,2382 kr
5 - 9 373,5373 kr
10 - 19 353,9478 kr
20 + 334,2469 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

393,24 kr

1 x 393,2382 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
Grepphöjd h2 1.5 - 1.9
h1 6.4
h3 6.0
l1 12.7
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Vikt g 12.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss