Meny Sök

Talongrip-klämma M5 19.1 19.1 Härdat stål

Den här TalonGrip-klämman har utmärkt styrka, grepp och livslängd, passar för robust fastsättning och skydd. Används med Pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Kraftfull fastklämning på material som är 1,5 mm. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20267438

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 440,5426 kr
5 - 9 418,5043 kr
10 - 19 396,466 kr
20 + 374,4278 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

440,54 kr

1 x 440,5426 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
Grepphöjd h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 19.1
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Vikt g 22.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss