Meny Sök

Talongrip sågtandade grepp

I produktion

Talongrip sågtandade grepp är framtagna för överlägset grepp och överlägsen stabilitet. De här klämmorna har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.

Den bättre greppförmågan gör att de passar för arbeten som tar lång tid. För tillämpningar där en exakt greppunkt inte behövs eller där hela längden måste penetreras. Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.

  • Har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.
  • Passar för arbeten som pågår länge.
  • Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet w1 h1 l2 Grepphöjd h2 l1 Köp
1 419,355 kr - 1 774,1938 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7
7.8
66.7
1.3-3.2
148.1
1 180,7097 kr - 1 475,9167 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1
9.3
38.1
1.3-4.1
50.0
1 367,0444 kr - 1 708,776 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7
7.8
41.3
1.3-3.2
98.8
Talongrip sågtandat grepp 7.8 148.1 66.7 Stål

20266363

Prisintervall
1 774,1938 kr - 1 419,355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    7.8
  • l1
    148.1
  • l2
    66.7
  • w1
    12.7
  • Passar Wixroyds hållare
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Talongrip sågtandat grepp 9.3 50.0 38.1 Stål

20266349

Prisintervall
1 475,9167 kr - 1 180,7097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    9.3
  • l1
    50.0
  • l2
    38.1
  • w1
    19.1
  • Passar Wixroyds hållare
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Talongrip sågtandat grepp 7.8 98.8 41.3 Stål

20266356

Prisintervall
1 708,776 kr - 1 367,0444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    7.8
  • l1
    98.8
  • l2
    41.3
  • w1
    12.7
  • Passar Wixroyds hållare
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513