Meny Sök

Tätande genomföringar IP67

I lager

IP67-genomföringar ger en tätning som skyddar mot damm och är vattentät. Passar för utvändiga tillämpningar. Fungerar som blindplugg till dess att kabeln lagts på plats. Tål vibrationer.

Serienummer: SR1703

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Köp
17,7095 kr - 22,1299 kr 7117 I lager
Fråga angående leveranstidhere
PG29
22,7993 kr - 28,5026 kr Fråga angående leveranstidhere
181,9762 kr - 227,4633 kr 425 I lager
19,6465 kr - 19,6465 kr 874 I lager
5,445 kr - 5,445 kr 36001 I lager
17,8815 kr - 22,3448 kr 7946 I lager
16,8959 kr - 21,1339 kr 1244 I lager
21,4606 kr - 26,8153 kr 2968 I lager
183,743 kr - 229,6717 kr 722 I lager
27,7459 kr - 27,7459 kr 4630 I lager
16,683 kr - 16,683 kr 15890 I lager
2,1401 kr - 2,647 kr 120830 I lager
2,2527 kr - 2,8159 kr 6815 I lager
2,1542 kr - 2,6892 kr 452 I lager
2,9145 kr - 3,6607 kr 41 I lager
2,8028 kr - 3,50 kr 2448 I lager
4,8575 kr - 6,0684 kr 1780 I lager
8,3667 kr - 10,4584 kr 92 I lager
2,1401 kr - 2,647 kr 18821 I lager
  • av 3
Kabelgenomföring IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400001499

Prisintervall
22,1299 kr - 17,7095 kr

Lagernivåer
7117 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
EPDM N/A (OD)

283400122599


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500059999

Prisintervall
28,5026 kr - 22,7993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630022599

Prisintervall
227,4633 kr - 181,9762 kr

Lagernivåer
425 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-2

Prisintervall
19,6465 kr - 19,6465 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-39897

Prisintervall
5,445 kr - 5,445 kr

Lagernivåer
36001 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400022599

Prisintervall
22,3448 kr - 17,8815 kr

Lagernivåer
7946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400159999

Prisintervall
21,1339 kr - 16,8959 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500101499

Prisintervall
26,8153 kr - 21,4606 kr

Lagernivåer
2968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630059999

Prisintervall
229,6717 kr - 183,743 kr

Lagernivåer
722 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Tätande genomföring IP67 Grå EPDM 57.5 mm PG-36

LTG-3

Prisintervall
27,7459 kr - 27,7459 kr

Lagernivåer
4630 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-43021

Prisintervall
16,683 kr - 16,683 kr

Lagernivåer
15890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120001499

Prisintervall
2,647 kr - 2,1401 kr

Lagernivåer
120830 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120122599

Prisintervall
2,8159 kr - 2,2527 kr

Lagernivåer
6815 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160059999

Prisintervall
2,6892 kr - 2,1542 kr

Lagernivåer
452 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200001499

Prisintervall
3,6607 kr - 2,9145 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200122599

Prisintervall
3,50 kr - 2,8028 kr

Lagernivåer
2448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusgrå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250059999

Prisintervall
6,0684 kr - 4,8575 kr

Lagernivåer
1780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320001499

Prisintervall
10,4584 kr - 8,3667 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790
Kabelgenomföring IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120059999

Prisintervall
2,647 kr - 2,1401 kr

Lagernivåer
18821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Huvudform
    Rund
  • Commodity Code
    4016999790